EMV-Dichtung (Textil), für Frontplatten, 19"-Winkel/Eckprofil, für Temperaturbereich –40 °C ... +70 °C

Grafik für EMV-Schirmung, Textil, für Frontplatten, 19 Zoll Winkel/Eckprofil in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • EMV‐Textildichtung wird seitlich auf die Frontplatte, jeweils in die Nut des rechten Profils aufgeklebt
  • Profildichtung wird auf die Kontaktfläche des 19"‐ Winkels oder des Eckprofils geklebt und stellt die leitfähige Verbindung zu den U‐ Frontplatten her
  • Temperaturbereich von ‐40 °C ... +70 °C

    Produktfamilie:

  • Front Panels
  • Plug in units
  • Frame Type Plug-In Units
  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Hinweis:

    Zur Schirmung der Frontplatten sind EMV‐Dichtungen (Textil) erforderlich

    EMV-Schirmung:

    Schirmbar (Textildichtung)

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    EMV-Schirmung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Anzahl
 
Katalognummer Höhe mm Menge Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE
Katalognummer Höhe mm Menge Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE
52.0 VPE 10 Stück 52 mm 2
97.0 VPE 10 Stück 97 mm 3
97.0 VPE 100 Stück 3, 4-air 3
142.0 VPE 10 Stück 4 HE 4
187.0 VPE 10 Stück 187 mm 5
232.0 VPE 10 Stück 6 HE 6
232.0 VPE 100 Stück 6, 7-air 6
365.0 VPE 10 Stück 9 HE 9
365.0 VPE 100 Stück 365 mm 9