Tubus, Hochfrequenz

Grafik für Tubus, Hochfrequenz in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

    Hinweis:

    Frontplatte, Rückwand, Befestigung für Leiterplatten und Montagematerial bitte separat bestellen

    Produktfamilie:

    Kassetten

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Breite HP
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
1 Stück (LLG 5) 5 160.0 HF‐Tubus 3 3 7
1 Stück (LLG 5) 5 160.0 HF-Tubus - 3 10
1 Stück (LLG 5) 5 160.0 HF-Tubus 3 3 12
1 Stück (LLG 5) 5 160.0 HF-Tubus 3 3 14
1 Stück (LLG 5) 5 160.0 HF-Tubus 3 3 21
1 Stück (LLG 5) 5 160.0 HF-Tubus 3 3 28
1 Stück (LLG 5) 5 220.0 HF-Tubus 3 3 7
1 Stück (LLG 5) 5 220.0 HF-Tubus 3 3 10
1 Stück (LLG 5) 5 220.0 HF-Tubus 3 3 12
1 Stück (LLG 5) 5 220.0 HF-Tubus 3 3 14
1 Stück (LLG 5) 5 220.0 HF-Tubus 3 3 21
1 Stück (LLG 5) 5 220.0 HF-Tubus 3 3 28
1 Stück (LLG 5) 5 1000.0 Tiefe 1000 mm (ohne Gewinde für Frontplatte und Rückwand) 3 3 7
1 Stück (LLG 5) 5 1000.0 Tiefe 1000 mm (ohne Gewinde für Frontplatte und Rückwand) 3 3 10
1 Stück (LLG 5) 5 1000.0 Tiefe 1000 mm (ohne Gewinde für Frontplatte und Rückwand) 3 3 12
1 Stück (LLG 5) 5 1000.0 Tiefe 1000 mm (ohne Gewinde für Frontplatte und Rückwand) 3 3 14
1 Stück (LLG 5) 5 1000.0 Tiefe 1000 mm (ohne Gewinde für Frontplatte und Rückwand) 3 3 21
1 Stück (LLG 5) 5 1000.0 Tiefe 1000 mm (ohne Gewinde für Frontplatte und Rückwand) 3 3 28