Seitenwandprofil 3/6 HE

Grafik für Seitenwandprofil in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Integrierte seitliche Nut zur Aufnahme einer Leiterplatte
  • Seitenwand zum Aufbau einer Kassette besteht aus einem Al‐Profil

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Leiterplattenlängen [mm]
Tiefe (mm)
Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Ausführung Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Ausführung Höhe HE
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al‐Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte; 3 HE symmetrisch; 6 HE unsymmetrisch, rechte und linke Seitenwand unterschiedlich) 3 Rechte oder Linke Seite 3
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 Al‐Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte; 3 HE symmetrisch; 6 HE unsymmetrisch, rechte und linke Seitenwand unterschiedlich) 3 Rechte oder Linke Seite 3
167.0 1 Stück (LLG 5) 5 160.0 Al‐Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte; 3 HE symmetrisch; 6 HE unsymmetrisch, rechte und linke Seitenwand unterschiedlich) 6 Linke Seite 6
227.0 1 Stück (LLG 5) 5 220.0 Al‐Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte; 3 HE symmetrisch; 6 HE unsymmetrisch, rechte und linke Seitenwand unterschiedlich) 6 Linke Seite 6
167.0 1 Stück (LLG 5) 5 160.0 Al-Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte; 3 HE symmetrisch; 6 HE unsymmetrisch, rechte und linke Seitenwand unterschiedlich) 6 Rechte Seite 6
227.0 1 Stück (LLG 5) 5 220.0 Al‐Profil, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte; 3 HE symmetrisch; 6 HE unsymmetrisch, rechte und linke Seitenwand unterschiedlich) 6 Rechte Seite 6