Seitenblech für Seitenwand‐Eckprofil

Grafik für Seitenblech in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Eckprofil (oben und unten)
  • Seitenwand der Kassette wird mit zwei Komponenten aufgebaut
  • Blech wird zwischen zwei Eckprofile eingeschobenen
  • Integrierte seitliche Nut im Eckprofil zum Einbau einer Leiterplatte

    Hinweis:

    Seitenblech bitte separat bestellen

    Produktfamilie:

    Kassetten

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Leiterplattenlängen [mm]
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE
167.0 1 Stück (LLG 5) 5 160.0 St, 1 mm, verzinkt wird in Seitenwand-Eckprofile  eingeschoben 6 3
227.0 1 Stück (LLG 5) 5 220.0 St, 1 mm, verzinkt, wird in Seitenwand‐Eckprofile  eingeschoben 6 3
167.0 1 Stück (LLG 5) 5 160.0 St, 1 mm, verzinkt wird in Seitenwand‐Eckprofile  eingeschoben 6 6
227.0 1 Stück (LLG 5) 5 220.0 St, 1 mm, verzinkt wird in Seitenwand‐Eckprofile  eingeschoben 6 6