Rückwand, mit Ausbruch für einen Steckverbinder

Grafik für Rückwand, mit Ausbruch für einen  Steckverbinder in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Rückwand zum Anschrauben an Seitenwandprofil oder Seitenwandeckprofil
  • Für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S

    Hinweis:

    Die Schrauben zum Befestigen der Rückwand an die Kassette ist in dem ’Montagematerial für fünf Kassetten’, Bestell‐Nr. 24812‐100, enthalten. Die Schraube allein (100 Stück) hat die Bestell‐Nr. 24812‐501. Den Rückwandhalter für breite Kassetten für Deckbleche (geschlossen oder für Führungsschienen) gibt es als Satz (10 Halter + 10 Schrauben) Bestell‐Nr. 24812‐401.Alternativ kann der Rückwandhalter (Bestell‐Nr. 24812‐402) und die Schraube (Bestell‐Nr. 24560‐148) 100 Stück einzeln bestellt werden.

    Produktfamilie:

    Kassetten

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung Beschreibung B mm Für Gehäusehöhe [HE] n Höhe HE Breite TE
Katalognummer A mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Beschreibung Beschreibung B mm Für Gehäusehöhe [HE] n Höhe HE Breite TE
37.24 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 30.24 3 1 3 8
47.2 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 40.4 3 3 3 10
57.36 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 50.56 3 5 3 12
67.52 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 60.72 3 7 3 14
103.08 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 96.28 3 14 3 21
138.64 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 131.84 3 21 3 28
209.76 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 202.96 3 35 3 42
37.24 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 30.24 6 1 6 8
47.2 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 40.4 6 3 6 10
57.36 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 50.56 6 5 6 12
67.52 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 60.72 6 7 6 14
103.08 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 96.28 6 14 6 21
138.64 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 131.84 6 21 6 28
209.76 1 Stück (LLG 5) 5 Rückwand St, 1,5 mm, verzinkt, 202.96 6 35 6 42