Deckblech, ohne Perforation

Grafik für Deckblech, ohne Perforation in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Deckblech wird oben und unten zwischen den Seitenwänden eingeschoben
  • Leiterplatte nur an Slot 1 möglich

    Produktfamilie:

    Kassetten

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Leiterplattenlängen [mm]
Breite HP
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Ausführung Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Ausführung Breite TE
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 8
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 10
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 12
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 14
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 21
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 28
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 42
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte  nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 8
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 10
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 12
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 14
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 21
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 28
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 St, 1,0 mm, verzinkt;  Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech 42