Deckblech, mit Perforation, Führungsschiene kompatibel

Grafik für Deckblech, mit Perforation, Führungsschiene kompatibel in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %
  • Deckblech wird oben und unten zwischen den Seitenwänden eingeschoben

    Produktfamilie:

    Kassetten

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Wände und Zubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Leiterplattenlängen [mm]
Breite HP
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Beschreibung Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Beschreibung Breite TE
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 8
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 10
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 12
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 14
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 21
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 28
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 42
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 8
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 10
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 12
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 14
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 21
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 28
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 5.0 3 HE/ 6HE mit Perforation für Führungsschienen St, 1,0 mm, verzinkt ; Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 60 %; Führungsschienen  zum Einrasten separat bestellen 42