Deckblech, mit Perforation

Grafik für Deckblech, mit Perforation in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %
  • Deckblech wird oben und unten zwischen den Seitenwänden eingeschoben
  • Leiterplatte nur an Slot 1 möglich

    Produktfamilie:

    Kassetten

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Seitenwände und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Leiterplattenlängen [mm]
Breite HP
 
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Ausführung Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Leiterplattenlängen [mm] Beschreibung Ausführung Breite TE
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 8
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 10
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 12
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 14
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 21
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 28
167.0 1 Stück (LLG 10) 10 160.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 42
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 10
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 10
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 12
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 14
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 21
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 Al, 1,2 mm,  Luftdurchsatz im Perforationsfeld ca. 65 %; Leiterplatte nur an Slot 1 möglich 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 28
227.0 1 Stück (LLG 10) 10 220.0 - 3 HE/6 HE Deckblech mit Perforation 42