IEC-Steckdosenleiste mit Wieland® Anschluss

Grafik für IEC-Steckdosenleiste mit Wieland® Anschluss in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Buchseneinsätze in den Farben weiß, schwarz oder rot
  • Gemäß IEC 60320
  • Montage horizontal und vertikal möglich
  • Ausgang mit IEC 60320 C13-Buchsen
  • Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar
  • Ausführungen mit und ohne Überstromschutz

    Typ:

    Steckdosenleiste

    Phasen:

    1

    Ausgänge:

    IEC C13

    Eingangskabel:

    Wieland® GST 18 Stecker

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Farbe
Anzahl der Steckdosen
 
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Beschreibung Anzahl der Steckdosen Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Länge mm Beschreibung Anzahl der Steckdosen Höhe HE
44.0 438.5 Steckdose Farbe weiß 12 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe schwarz 12 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe rot 12 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe weiß 6 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe schwarz 6 1
44.0 438.5 Steckdose Farbe rot 6 1