PDU / IP PDU Steckdosenleisten

Power Management und Stromverteilung

Power Management und
Stromverteilung

Stromversorgung und -verteilung gehören zu den wichtigsten Komponenten in jedem Serverschrank. Die zur Verfügung stehenden Energieressourcen werden knapper und die Energiekostensteigen. Das führt dazu, dass Rechenzentren an ihre Leistungsgrenzen stoßen. nVent bietet ein breites Sortiment an Lösungen in den Bereichen Power Management und Stromversorgung, die einfach miteinander kombinierbar sind.

  • PDUs
    nVent bietet ein breites Sortiment an Versorgungslösungen:
    • Einfache PDUs
    • Intelligente PDU mit Remote-Messung des Energieverbrauchs und der Ausgänge sowie ferngesteuertes
       Ein-/Ausschalten der angeschlossenen Verbrauer
    • Software für das Power Management

    Die Marke Schroff verfügt über ein breites Sortiment an einfachen, gemessenen, überwachten und geschalteten Stromverteilungseinheiten mit länderspezifischen Steckern und Steckdosen, die unterschiedlichsten funktionalen Anforderungen gerecht werden:
    • Überwachung von Energie, Strom und Spannung individueller Steckdosen und der gesamten Steckdosenleiste
       je Stromkreis, Phase oder Schrank
    • Ablesung über lokale Anzeige oder per Fernüberwachung
    • Fernschaltung einzelner Steckdosen
    • Programmierbares, sequenzielles Schalten einzelner Einsätze
    • Zugriffsrecht für Nutzer für einzelne Steckdosen
    • Fehlerstrom
    • Überstrom- und Transientenschutz
    • Master-Slave-Konfigurationen
    • Zahlreiche Umgebungssensoren für Temperatur, Luftfeuchte, Differenzdruck und Luftstrom.

    Die Spezifikationen beinhalten:
    • Einphasiger (110 V, 230 V) oder dreiphasiger (400 V) Netzanschluss sowie länderspezifischer Stecker
       (IEC 60309, IEC 60320 C20, SCHUKO, UTE, British Standard, Versionen für die USA oder die Schweiz) oder
    • IEC 60320 C13 oder C19 und länderspezifische Steckdosen
    • Horizontale Befestigung auf der 19″-Platte in 1 HE oder vertikal am Rahmen des Schranks
    • Im Einklang mit internationalen Normen, darunter: DIN 57620, VDE 0620, NFC 61-303, ICE 60320, IEC 60309,
       BS 1363, UL, UL 498, c-UL 60950, SEV.IEC 60884

Produktliste
Produkte (  1 - 7 von 7  )
:
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
Artikelnummer:60110-446