Unibody VENT

Grafik für Unibody VENT in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Doppelwandig, Al
  • Forcierte Entwärmung durch einen Ventilator in der Seitenwand, max. 35 W/K
  • IP 55
  • Einteiliges Innengehäuse mit abnehmbarer Außenverkleidung

    Produktfamilie:

    Unibody

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Aluminium, einwandig

    Kühlung:

    Lüfter, Ventilation

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Höhe HE
500.0 930.0 700.0 16
500.0 1100.0 700.0 20
500.0 1330.0 700.0 25