Modular VENT

Grafik für Modular VENT in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
  • IP 55
  • Doppelwandig

    Produktfamilie:

    Modular

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Aluminium, doppelwandig

    Kühlung:

    Lüfter, Ventilation

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Cabinet Type
 
Katalognummer Beschreibung Tiefe mm Höhe mm Breite mm Höhe HE Anwendung
Katalognummer Beschreibung Tiefe mm Höhe mm Breite mm Höhe HE Anwendung
Doppeltür 600.0 1330.0 1300.0 25 -
Einzeltür 600.0 1510.0 700.0 29 -
Doppeltür 600.0 1510.0 1300.0 29 -
Doppeltür 630.0 1630.0 1300.0 29 Bahn