Modular HEX

Grafik für Modular HEX in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Doppelwandig, Al
  • Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
  • IP 55
  • Forcierte Entwärmung durch integrierten Wärmetauscher in der Tür, max. 70 W/K

    Produktfamilie:

    Modular

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Aluminium, doppelwandig

    Kühlung:

    Wärmetauscher

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U / mm
Breite mm
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Beschreibung Tiefe mm Höhe mm Breite mm Höhe HE
Katalognummer Beschreibung Tiefe mm Höhe mm Breite mm Höhe HE
Doppeltür 600.0 1330.0 1300.0 25
Einzeltür 700.0 1510.0 700.0 29
Doppeltür 600.0 1510.0 1300.0 29