ComLine FTTX Outdoor

Grafik für ComLine FTTX Outdoor in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Einwandiger, leichter Aluminiumschrank
  • Isolierter Schrank
  • IP 55
  • Höhenangaben sind ohne Sockel (Sockelhöhe 120 mm)

    Produktfamilie:

    Comline FTTX

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Aluminium, einwandig

    Kühlung:

    Isolierung

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Ausführung
 
Katalognummer Beschreibung H mm Breite mm Tiefe D
Katalognummer Beschreibung H mm Breite mm Tiefe D
Fronttür 600.0 800.0 500.0
Fronttür 1200.0 800.0 600.0
Front- und Rücktür 1200.0 800.0 600.0
Front- und Rücktür 600.0 800.0 500.0