ComLine ECL Outdoor

Grafik für ComLine ECL Outdoor in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Wärmeableitung durch natürliche Konvektion
  • Einwandiger, leichter Aluminiumschrank
  • IP 55

    Produktfamilie:

    Comline ECL

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Aluminium, einwandig

    Kühlung:

    Natürliche Konvektion

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite mm
Tiefe (mm)
Ausführung
 
Katalognummer Beschreibung H mm Breite mm Tiefe D
Katalognummer Beschreibung H mm Breite mm Tiefe D
mit Sockel 600.0 600.0 500.0
mit Sockel 900.0 600.0 500.0
mit Sockel 900.0 700.0 500.0
mit Sockel 1200.0 700.0 600.0
ohne Sockel 1200.0 700.0 600.0
ohne Sockel 600.0 600.0 500.0
ohne Sockel 900.0 600.0 500.0
ohne Sockel 900.0 700.0 500.0