19"-AC/DC Schaltregler für VMEbus, Open Frame, triple

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Hohe Leistungsdichte
  • Weitbereichseingang 85 ... 264 VAC
  • Für VME-Anwendungen

    Hinweis:

  • Andere Ausgangspannungen auf Anfrage
  • Ausgangsspannungen einstellbar, ±10 %
  • Ausgangsdaten bei ‐20 °C ... + 50 °C
  • Signalisierung: Input ok, DC‐Output ok
  • Eingang: AC 85 ... 264 V (47 ... 440 Hz), DC 120 ... 350 V
  • Applikation:

    Open Frame

    Spezifikation:

    VME

    Ausgangsspannungen:

    3

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Leistung W
Strom
Spannung
Strom 1
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V d mm Beschreibung
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V d mm Beschreibung
254.0 64.0 127.0 5.0 60.0 10.0 4.0 444.0 12.0 12.0 254.0 MP4 2E‐4LL‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 60.0 17.0 17.0 708.0 12.0 12.0 279.4 MP6 2E‐1L‐1L‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 10.0 4.0 744.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E‐4LL‐00
280.0 64.0 127.0 5.0 120.0 17.0 17.0 800.0 12.0 12.0 279.4 MP6 3E‐1L‐1L‐00