19"-AC/DC Schaltregler für CompactPCI und VME64x, Open Frame, 600 W, quad

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 4 Ausgangsspannungen
  • Für CompactPCI- und VME64x-Anwendungen
  • Weitbereichseingang 85 ... 264 VAC
  • Hoher Leistungsdichte

    Hinweis:

  • Ausgangsspannung einstellbar, ±10 %
  • Ausgangsdaten bei ‐20 °C ... +50 °C
  • Andere Ausgagnspannung auf Anfrage
  • Eingang: AC 85 ... 264 V (47 ... 440 Hz), DC 120 ... 350 V
  • Signalisierung: Eingang ok, DC Ausgang ok
  • Applikation:

    Open Frame

    Spezifikation:

  • CompactPCI
  • VME64x
  • Ausgangsspannungen:

    4

    Netzteiltyp:

    AC/DC

    Typ:

    Schaltregler

    Ausgangsleistung:

    < 100 W

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Leistungsaufnahme Watts
 
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Spannung4 V Beschreibung Strom4 A
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Spannung4 V Beschreibung Strom4 A
5.0 60.0 60.0 10.0 642.0 3.3 12.0 12.0 MP6 2D‐2E‐4LL‐00 4.0
5.0 60.0 35.0 10.0 560.0 3.3 12.0 12.0 MP4 2E‐1D‐4LL‐00 4.0