19"-DC/DC Wandler, coolpower, 100 W, single

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 20 bis 72 VDC
  • Galvanische Trennung zwischen Primär‐ und Sekundärkreis
  • Passiver Current Share Betrieb
  • 1 Ausgangsspannung, Redundanzdiode eingebaut
  • Extern ON/OFF
  • Hohe Leistungsdichte

    Hinweis:

    Für Eingangsspannung 100-360 VDC siehe AC/DC Schaltregler

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    1

    Netzteiltyp:

    DC/DC

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
171.93 5.0 20.0 100.0 CPDC 105 3 6
171.93 12.0 8.5 102.0 CPDC 112 3 6
171.93 15.0 6.7 100.0 CPDC 115 3 6