19"-AC/DC Schaltregler, maxpower, 100 W, single

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aktiver Current Share Bus (CSB)
  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
  • Signalisierung: Ausgangsspannung OK
  • Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb
  • 1 Ausgangsspannung
  • Hohe Leistungsdichte

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    1

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
5.0 16.0 80.0 MAX 105 3 6
12.0 8.3 100.0 MAX 112 3 6
15.0 6.6 99.0 MAX 115 3 6
24.0 4.2 101.0 MAX 124 3 6