19"-AC/DC Linearregler, dual

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 2 Ausgangsspannungen (galvanisch getrennt)
  • Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm
  • Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar)
  • Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    2

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Leistung W Spannung2 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Leistung W Spannung2 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
171.93 5.0 1.4 1.4 14.0 5.0 PSM 205 3 10
171.93 12.0 0.4 0.4 10.0 12.0 PSK 212 3 6
171.93 12.0 1.0 1.0 24.0 12.0 PSM 212 3 10
171.93 12.0 1.5 1.5 36.0 12.0 PSG 212 3 14
171.93 15.0 0.4 0.4 12.0 15.0 PSK 215 3 6
171.93 15.0 1.0 1.0 30.0 15.0 PSM 215 3 10
171.93 15.0 1.5 1.5 45.0 15.0 PSG 215 3 14
171.93 24.0 1.2 1.2 58.0 24.0 PSG 224 3 14