Torx-Linsenkopfschraube

Grafik für Torx-Linsenkopfschraube in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Linsenkopfschraube

    Zubehör:

    Linsenkopfschraube

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Abmessungen
Länge mm
 
Katalognummer Länge mm Abmessung [mm] Menge Farbe Material Beschreibung Beschreibung Anwendung Oberfläche Pos. Anwendung
Katalognummer Länge mm Abmessung [mm] Menge Farbe Material Beschreibung Beschreibung Anwendung Oberfläche Pos. Anwendung
6.0 M2.5 х 6 VPE 100 Stück vernickelt St Torx-Linsenkopfschrauben, M2,5 M2,5 x 6, St, vernickelt Wird benötigt zur Leiterplattenbefestigung ohne Steckverbinder - - -
7.0 M2.5 х 7 VPE 100 Stück nickelé St Linsenkopfschraube mit Torx M2,5 × 7, zur direkten Montage an Z-Schiene - zur Befestigung des Steckverbinders an der Lochschiene vernickelt Pos. 3 Für Z-Schienen und Steckerbefestigungen