Stiftschraube

Grafik für Stiftschraube in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Stiftschraube

    Zubehör:

    Stiftschraube

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Abmessungen
Material
 
Katalognummer Material Abmessung [mm] Menge Beschreibung Anwendung Farbe Pos.
Katalognummer Material Abmessung [mm] Menge Beschreibung Anwendung Farbe Pos.
St, rostfrei M2.5 х 9 VPE 100 Stück Stiftschraube, M2,5 × 9, St, rostfrei Für Gewindestreifen und Lochstreifen an Modul-/Profilschiene - -
St, vernickelt M2.5 х 8 VPE 100 Stück Stiftschraube, DIN 553, M2,5 × 8, vernickelt - vernickelt 4
St, verzinkt M3.0 х 8 VPE 100 Stück Stiftschraube, DIN 553, M3,0 × 8, St, verzinkt Für Gewindestreifen verzinkt 4