Senkkopfschraube

Grafik für Senkkopfschraube in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Senkkopfschraube

    Zubehör:

    Scheibe

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Abmessungen
Material
 
Katalognummer Länge mm Material Abmessung [mm] Menge Material Anwendung Für Schrankhöhe Benötigte Anzahl bei 3 HE Benötigte Anzahl bei 6 HE Pos. Beschreibung Oberfläche Farbe Anwendung Nutbreite
Katalognummer Länge mm Material Abmessung [mm] Menge Material Anwendung Für Schrankhöhe Benötigte Anzahl bei 3 HE Benötigte Anzahl bei 6 HE Pos. Beschreibung Oberfläche Farbe Anwendung Nutbreite
8.0 St, vernickelt M2.5 х 8 VPE 100 Stück St, vernickelt Befestigung Frontplatte an HF‐Tubus 29 1 2 - - - - - -
10.0 St, vernickelt M2.5 х 10 VPE 100 Stück St, vernickelt - - 1 2 11 Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz - - - -
12.0 St, vernickelt M2.5 х 12 VPE 100 Stück St, vernickelt Assembly of handle on front panel - - - - Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz, M2,5 vernickelt - - -
8.0 St, vernickelt M3 х 8 VPE 100 Stück St, vernickelt - - - - - M3 x 8, St, vernickelt - - - -
8.0 St, verzinkt, schwarz M3 х 8 VPE 100 Stück - - - - - - - - - - -
10.0 St, verzinkt, schwarz M2.5 х 10 VPE 100 Stück - - - - - - - - - - -
5.0 St, verzinkt M4 х 5 VPE 100 Stück - - - - - - Senkkopfschraube, M4 × 5, Torx verzinkt verzinkt Für Trägerleiste -
9.3 St, verzinkt 2.5 х 9.3 VPE 100 Stück St zum zusätzlichen Anschrauben der Führungsschienen - - - Pos. 3 Schraube, Torx, M2,5 × 9,3, St, verzinkt, selbstsichernd verzinkt - Für Kunststoff-Führungsschiene an Modulschiene, für Schalttafel-Einbauwinkel an Modulschiene -
14.0 St, verzinkt M4 х 14 VPE 100 Stück - - - - - - Senkschraube, M4,0 × 14, Torx verzinkt verzinkt Für gemischten Kartenausbau, Befestigung der verkürzten Modulschiene an Strebe, mit Erdungsfunktion -
7.3 St, Zinklamellen‐ überzug, schwarz 2.5 х 7.3 VPE 100 Stück St - - - - - Schraube, Torx, 2,5 × 7,3, schwarz schwarz schwarz Für Al-Führungsschienen extra stabil -
7.7 St, verzinkt 2.5 х 7.7 VPE 100 Stück - - - - - - Senkschraube, Torx, 2,5 × 7,7 verzinkt verzinkt Für 4,4"-Kartenhöhe, Führungsschiene an Modulschiene 0.0
8.0 St, vernickelt M2.5 х 8 VPE 100 Stück St, vernickelt Befestigung Frontplatte an HF‐Tubus - 1 2 - - - - - -
8.0 St, verzinkt, schwarz M2,5 х 8 VPE 100 Stück - - - - - - - - - - -