Schrauben für rugged, Modulschiene-Seitenwand-Deckbech-Eckprofil

Grafik für Schrauben für rugged, Modulschiene-Seitenwand-Deckbech-Eckprofil in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schrauben für folgende Befestigungen: Rugged Seitenwand - Modulschiene, Rugged Seitenwand - Abdeckblech, Rugged Seitenwand - Eckprofil

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Länge mm
Material
Typ
 
Katalognummer Länge mm Material Abmessung [mm] Menge Material Oberfläche Beschreibung Farbe Beschreibung Pos. Anwendung
Katalognummer Länge mm Material Abmessung [mm] Menge Material Oberfläche Beschreibung Farbe Beschreibung Pos. Anwendung
18.0 St, rostfrei M4 x 18 VPE 100 Stück St, rostfrei rostfrei Senkkopfschraube Torx, M4 × 18 mit Schraubensicherungslack, Stahl rostfrei - - - -
14.0 St, rostfrei M4 х 14 VPE 100 Stück St, rostfrei rostfrei Senkkopfschraube Torx, M4 × 14 mit Schraubensicherungslack, Stahl rostfrei rostfrei - - -
14.0 St, rostfrei M4 х 14 VPE 100 Stück St, rostfrei rostfrei Linsenkopfschraube Torx, M4 × 14 mit Schraubensicherungslack, Stahl rostfrei rostfrei - - -
10.0 St, verzinkt M4 х 10 VPE 100 Stück St, rostfrei rostfrei Linsenkopfschraube Torx, M4 × 10 mit Schraubensicherungslack, Stahl rostfrei - - - -
8.0 St, verzinkt M4 х 8 VPE 100 Stück St, rostfrei rostfrei Linsenkopfschraube Torx, M4 × 8 selbstschneidend, mit Schraubensicherungslack, Stahl rostfrei - - - -
7.0 St, verzinkt M4 х 7 VPE 100 Stück St, rostfrei rostfrei Senkkopfschraube Torx, M4 × 5? mit Schraubensicherungslack, Stahl rostfrei - zur Montage der Modulschiene an die Seitenwand des Gehäuses, Torx‐Linsenkopfschraube, M4 x 7, St, verzinkt - -
10.0 St, verzinkt M4 х 10 VPE 100 Stück St, rostfrei rostfrei Senkkopfschraube Torx, M4 × 10 - - - -
- St, verzinkt M4 VPE 100 Stück St, verzinkt verzinkt 4-Kant-Mutter, M4, verzinkt - - Pos. 3 Für Befestigungen von Teilen an Seitenwänden, Trägerleisten, Chassisplatten