Linsenkopfschraube

Grafik für Linsenkopfschraube in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Linsenkopfschraube

    Zubehör:

    Linsenkopfschraube

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Abmessungen
Material
 
Katalognummer Länge mm Material Abmessung [mm] Menge Anwendung Material Beschreibung Pos. Anwendung Anwendung Breite TE Benötigte Anzahl bei 3 HE Benötigte Anzahl bei 6 HE Höhe HE Oberfläche Farbe Beschreibung
Katalognummer Länge mm Material Abmessung [mm] Menge Anwendung Material Beschreibung Pos. Anwendung Anwendung Breite TE Benötigte Anzahl bei 3 HE Benötigte Anzahl bei 6 HE Höhe HE Oberfläche Farbe Beschreibung
12.0 St, vernickelt M2.5 х 12 VPE 100 Stück Für Busplatinenmontage - - - - - - - - - - - -
12.0 St, verzinkt M5 х 12 VPE 100 Stück - St Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz - - - - - - - - - -
6.0 St, vernickelt M2.5 х 6 VPE 100 Stück - vernickelt - 6 nicht für 0,1" Versatz nicht für 0,1"‐Versatz 6 2 2 - - - -
10.0 St, vernickelt M2.5 х 10 VPE 100 Stück - St, vernickelt - - für IEL-/IET-Griff mit 0,1"-Versatz für IEL-/IET-Griff mit 0,1"-Versatz - 2 2 - - - -
12.0 St, vernickelt M2.5 х 12 VPE 100 Stück - St - - - - - - - 6 - - -
16.0 St, vernickelt M2.5 х 16 VPE 100 Stück - St - - - - - - - 6 - - -
5.0 St, vernickelt M2.5 х 5 VPE 100 Stück - vernickelt Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz, M 2,5 x 5 - - - - - - - - - -
6.0 St, verzinkt M4 × 6 - Zum Anschrauben von Abdeckblech oder Chassisplatte, mit Erdungsfunktion St, verzinkt Torx-Linsenkopfschrauben, M4 - - - - - - - verzinkt - -
14.0 St, verzinkt M4 х 14 VPE 100 Stück Für Modulschiene an Seitenwand, mit Erdungsfunktion - Torx-Linsenkopfschraube, M4 - - - - - - - verzinkt verzinkt zur Montage der Modulschiene an die Seitenwand des Gehäuses, Torx‐Linsenkopfschraube, M4 x 14, St, verzinkt
14.0 St, verzinkt M4 × 14 - Für Modulschiene an Seitenwand, mit Erdungsfunktion St, verzinkt Torx-Linsenkopfschraube, 4 - - - - - - - verzinkt verzinkt -
6.0 St, verzinkt M4 х 6 VPE 100 Stück Zum Anschrauben von Haltewinkel, Rückhaube, Eckprofil an Seitenwand, Verlängerungslasche und Verbindungslasche St, verzinkt Torx-Linsenkopfschrauben, M4 - - - - - - - verzinkt - -
10.0 St, vernickelt M2.5 х 10 VPE 100 Stück Für Lochschienen St Torx-Linsenkopfschraube, M2,5 Pos. 2 zur Befestigung der Lochschiene an der Modulschiene, M2,5 × 10, VPE 100 Stück - - - - - vernickelt vernickelt M2,5 x 10, St, vernickelt
6.0 St, verzinkt M4 х 6 VPE 100 Stück Zum Anschrauben von Abdeckblech oder Chassisplatte, mit Erdungsfunktion St, verzinkt Torx-Linsenkopfschrauben, M4 Pos. 2 - - - - - - verzinkt - -
10.0 St, verzinkt M4 х 10 VPE 100 Stück Für Modulschiene an Seitenwand, falls Führungsschiene auf Steckplatz 1 angeschraubt wird - Torx-Linsenkopfschraube, 4 - - - - - - - verzinkt verzinkt -
6.0 St, verzinkt M2.5 х 6 VPE 100 Stück - verzinkt - 6a nicht für 0,1" Versatz Gewinde selbstsichernd, nicht für 0,1"‐Versatz - - - - - - -
12.0 St, vernickelt M2.5 х 12 VPE 100 Stück Für Busplatinen Befestigung - Torx-Linsenkopfschraube, M2,5 - - - - - - - vernickelt vernickelt -
14.0 St, vernickelt M2.5 х 14 VPE 100 Stück Für Busplatinen Befestigung - Torx-Linsenkopfschraube, M2,5 - - - - - - - vernickelt vernickelt -
16.0 St, vernickelt M2.5 х 16 VPE 100 Stück Für Busplatinen Befestigung - Torx-Linsenkopfschraube, 2,5 - - - - - - - vernickelt vernickelt -
8.0 St, vernickelt M2.5 х 8 VPE 100 Stück - St, vernickelt - - - bei Verwendung von Pos. 13 - - - - - vernickelt -