Leiterplattenhalter

Grafik für Leiterplattenhalter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Zur Befestigung der Leiterkarte an der Frontplatte

    Mechanik:

    Leiterabdeckungen und Leiterplattentasche

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Material
 
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Pos. Benötigte Anzahl bei 3 HE Benötigte Anzahl bei 6 HE Farbe Beschreibung
Katalognummer Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) Material Pos. Benötigte Anzahl bei 3 HE Benötigte Anzahl bei 6 HE Farbe Beschreibung
1 Stück (LLG 10) 10 St, verzinkt 13e 1 2 - -
1 Stück (LLG 10) 10 PBT, UL 94 V-0 13 1 2 rot -
1 Stück (LLG 10) 10 Zn-Druckguss 13c 2 4 - Leiterplattenhalter, Zn‐Druckguss, mit Gewinde M2,5, zur Front‐und Leiterplattenbefestigung;
1 Stück (LLG 10) 10 PBT, UL 94 V-0 13b 2 4 grau Leiterplattenhalter, Kunststoff,  PBT, UL 94 V‐0, grau, mit Tasche für Sechskantmutter M2,5, zur Frontplattenbefestigung:
1 Stück (LLG 10) 10 Zn-Druckguss 13d 2 4 - -
1 Stück (LLG 10) 10 PBT, UL 94 V-0 13a 1 2 grau -