Minipac, Gehäuse, Bauform Rechteck, Desktop-Ausführung

Grafik für Minipac, Gehäuse, Bauform Rechteck, Desktop-Ausführung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24814-024
Zur Produktgruppe
  • Zum Einbau von 4 genormten Leiterplatten (Höhe 100 mm, Tiefe 160 mm) oder 90° gedreht 8 ungenormte Leiterplatten (Höhe 60 mm, Tiefe 160 mm)
  • Stärke der Leiterplatte 1,6 mm, Rasterabstand 10,16 mm (2 TE)
  • Länge D = 160 mm, lange Seiite 110,9 mm, kurze Seite 70,3 mm
  • Tischversion

    Produktfamilie:

    Minipac

    Hinweis:

    Auf Anfrage: ‐ Andere Gehäuselängen, ‐ Ausbrüche für LED‘s, Schalter, Stecker oder Kupplungen    (USB, SUB‐D)‐ Individuelle Bedruckung der Abdeckplatten

    Material:

    Aluminium

    Applikation:

    Desktop-Ausführung

    Type:

    Gehäuse

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Länge mm 160.5
Anwendung Für Leiterplattenhöhen 60 oder 100 mm
Anwendung Für Leiterplattentiefe 160 mm

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Gehäuse in Rechteckform, Al‐Profil
2 2 Seitliche Abdeckplatte, Al, 2,5 mm, natur eloxiert
3 1 Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Gummifuß, für Tischversion, Ø 7,9 mm, Höhe 2,2 mm, VPE 4 Stück 21102-025 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list