MicroTCA.0 System System, 1 HE, für 6 Single Mid-size AdvancedMC Module (MTCA.0, Scope)

Grafik für MicroTCA.0 System System, 1 HE,  für 6 Single Mid-size AdvancedMC Module (MTCA.0, Scope) in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • AC‐Netzeingang (100 ... 240 VAC) auf der Gehäuserückseite, 400 W Netzteil eingebaut, Power‐Management (PM EMMC) auf der Backplane
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0
  • Hot‐Swap Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftführung von rechts nach links
  • 1 HE, 19" Einschubsystem für 6 Single Mid‐size AdvancedMC‐Module, 1 Single Full-size MCH
  • Luftfilter, von vorne auswechselbar
  • 2 verschiedene Backplane Topologien nach MTCA.0 und Scope (siehe Backplanetopologie)

    Beschreibung:

    MicroTCA.0 System System, 1 HE, für 6 Single Mid-size AdvancedMC Module

    Abmessungen:

    19"-Breite

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Typ
 
Katalognummer Topologie [GbE] Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Übertragungsrate Höhe HE Breite TE
Katalognummer Topologie [GbE] Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Übertragungsrate Höhe HE Breite TE
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 MicroTCA.0 System System, 1 HE, für 6 Single Mid-size AdvancedMC Module (Scope) 40 Gbps 1 84
MicroTCA.0 301.0 44.45 6 MicroTCA.0 System System, 1 HE, für 6 Single Mid-size AdvancedMC Module (MTCA.0) 40 Gbps 1 84