Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized PIGMG AMC.0 R2.0

Grafik für Modul mit Pull-Griff-Mechanik, Ruggedized PIGMG AMC.0 R2.0 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Bausatz, geschirmt

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite HP
Breite mm
 
Katalognummer Höhe mm h mm Material h1 Beschreibung Breite TE
Katalognummer Höhe mm h mm Material h1 Beschreibung Breite TE
95.0 73.8 Stahl, rostfrei 60.8 Single Compact, 3 TE 3
95.0 73.8 Stahl, rostfrei 60.8 Single Mid-size, 4 TE 4
95.0 73.8 Stahl, rostfrei 60.8 Single Full-size, 6 TE 6
170.0 148.8 Stahl, rostfrei 135.8 Double Compact, 3 TE 3
170.0 148.8 Stahl, rostfrei 135.8 Double Mid-size, 4 TE 4
170.0 148.8 Stahl, rostfrei 135.8 Double Full-size, 6 TE 6
- - - - Schraubverriegelung als Einzelteil -