Modul mit Pull-Griff-Mechanik, PICMG AMC.0 R2.0

Grafik für Modul mit Pull-Griff-Mechanik, PICMG AMC.0 R2.0 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Modul konform zu Advanced MC-Norm
  • Einbau in MicroTCA Chassis oder AdvancedMC Carrier (z. B. Cutaway-, Conventional-, oder Hybrid-Carrier)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe mm
Breite HP
Material
 
Katalognummer Höhe mm h mm Material Beschreibung Beschreibung Breite TE
Katalognummer Höhe mm h mm Material Beschreibung Beschreibung Breite TE
73.8 60.8 Stahl, rostfrei Single Compact, 3 TE Single Compact 3
73.8 60.8 Stahl, rostfrei Single Mid‐size, 4 TE Single Mid‐size 4
73.8 60.8 Stahl, rostfrei Single Full‐size, 6 TE Single Full‐size 6
148.8 135.8 Stahl, rostfrei Double Compact, 3 TE Double Compact 3
148.8 135.8 Stahl, rostfrei Double Mid‐size, 4 TE Double Mid‐size 4
148.8 135.8 Stahl, rostfrei Double Full‐size, 6 TE Double Full‐size 6
73.8 60.8 Aluminium Single Mid-size, 4 TE - 4
148.8 135.8 Aluminium Double Mid-size, 4 TE - 4
73.8 60.8 Aluminium Single Full-size, 6 TE - 6
148.8 135.8 Aluminium Double Full-size, 6 TE - 6
73.8 60.8 Aluminium Single Compact, 3 TE - 3
148.8 135.8 Aluminium Double Compact, 3 TE - 3