MicroTCA.0 Gehäusesystem, Cube, 3 HE, 30 TE, für 4 Single Full‐size‐AdvancedMC‐Module

Grafik für MicroTCA.0 Gehäusesystem, Cube, 3 HE, 30 TE, für 4 Single Full‐size‐AdvancedMC‐Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Clock-Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
  • Stromversorgung über 250 W Open‐Frame‐Netzgerät, Netzanschluss mit IEC‐Stecker rückseitig, Anschaltlogik für einzelne Slots auf der Backplane
  • Cube‐Gehäusesysteme mit Aufstellfüßen für 4 Single Full‐size AdvancedMC Module 1 Single Full‐size MCH
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0
  • Backplane mit Star Topologie, Direktverbindungen für S-ATA / SAS

    Abmessungen:

    Tischgehäuse

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Übertragungsrate Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Slotanzahl Beschreibung Übertragungsrate Höhe HE Breite TE
315.5 133.35 4 MicroTCA.0, Cube Gehäuses-System, Poweranschaltung der Slots über Presence Signal 10 Gbps 3 30
315.5 133.35 4 MicroTCA.0, Cube Gehäuses-System, Poweranschaltung der Slots über Power‐Management‐Karte 10 Gbps 3 30