MicroTCA.4 System, 7 / 9 HE, 84 TE, für 12 Double Full‐size AdvancedMC Module

Grafik für MicroTCA.4 System, 7 / 9 HE, 84 TE, für 12 Double Full‐size AdvancedMC Module in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0
  • 84 TE System für 12 Double Full-size-AdvancedMC-Module, 2 Single Full-size MCHs und 4 / 2 Single Full-size-Power- Module
  • 6 Rear-Transition-Modul Steckplätze für Double Full-size RTM´s
  • 1 Single Full-size Slot für ein JTAG Switch Modul (JSM)
  • Backplane mit Dual-Star Topologie
  • Lüfterdrehzahl für Front- und Rear- Bereich über den MCH getrennt einstellbar
  • 2 Hot-Swap Lüfterkassetten mit Cooling Unit Manager (CU EMMC)
  • Frontseitig wechselbarer Luftfilter

    Spezifikation:

    MicroTCA.4

    Abmessungen:

    19"-Breite

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Backplane-Typ
 
Katalognummer Tiefe mm Slotanzahl Übertragungsrate Höhe HE Breite TE Luftführung Topologie [GbE]
Katalognummer Tiefe mm Slotanzahl Übertragungsrate Höhe HE Breite TE Luftführung Topologie [GbE]
373.0 12 40 Gbps 7 84 Unten nach oben CMS backplane topology
373.0 12 40 Gbps 7 84 Unten nach oben MicroTCA.4 backplane topology
373.0 12 40 Gbps 9 84 Vorne nach hinten MicroTCA.4 backplane topology