Frontplatten für Modul mit Pull-Griff-Mechanik, PICMG AMC.0 R2.0

Grafik für Frontplatten für Modul mit Pull-Griff-Mechanik, PICMG AMC.0 R2.0 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Frontplatte für Pull-Griff-Mechanik (mit Ausbrüchen für Light Pipe)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Ausführung
Material
 
Katalognummer h mm Material Beschreibung Breite TE
Katalognummer h mm Material Beschreibung Breite TE
60.8 Stahl, rostfrei Single Compact, 3 TE 3
60.8 Stahl, rostfrei Single Mid-size, 4 TE 4
60.8 Stahl, rostfrei Single Full-size, 6 TE 6
135.8 Stahl, rostfrei Double Compact, 3 TE 3
135.8 Stahl, rostfrei Double Mid-size, 4 TE 4
135.8 Stahl, rostfrei Double Full-size, 6 TE 6
60.8 Aluminium Single Mid-size, 4 TE 4
135.8 Aluminium Double Mid-size, 4 TE 4
60.8 Aluminium Single Full-size, 6 TE 6
135.8 Aluminium Double Full-size, 6 TE 6
60.8 Aluminium Single Compact, 3 TE 3
135.8 Aluminium Double Compact, 3 TE 3