Streifenleiter

Grafik für Streifenleiter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Rationelles Verbinden von Anschlüssen im gleichen Raster und mit gleichem Potential
  • Auch für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612) mit Wickelstiften geeignet

    Beschreibung:

    Stromschienen

    Produktfamilie:

    Leiterplattenzubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Typ
 
Katalognummer A mm D mm Menge c mm n Anschlussart B mm
Katalognummer A mm D mm Menge c mm n Anschlussart B mm
1.14 2.3 1 Stück 2.54 168 Wickelstifte 0,6 × 0,6 mm 0.9
1.65 3.2 1 Stück 5.08 84 Wickelstifte1,0 × 1,0 mm 1.4