Leiterplattensicherung B1, B2

Grafik für Leiterplattensicherung B1, B2 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24560-381
Zur Produktgruppe
  • Zur Fixierung der Leiterplatte
  • Passend für Leiterplattengriff B1 und -B2
  • Anwendung an oberer und unterer Modulschiene
  • Auch ohne Leiterplattengriff einsetzbar

    Typ:

    Einzelkomponenten

    Beschreibung:

    Führungsschienen und Zubehör

    Hinweis:

  • Nutbreite 2 mm
  • Nur zusammen mit Führungschiene für Zubehör verwendbar
  • Produktfamilie:

    Leiterplattenzubehör

    Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Menge VPE 10 Stück
Farbe rot
Material PPO, UL 94 V‐0