Steckverbinder EN 60603 (DIN 41612), Bauform M

Grafik für Steckverbinder EN 60603 (DIN 41612), Bauform M in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Anforderungsstufe 2 nach EN 60603 (DIN 41642)

    Beschreibung:

    Steckverbinder

    Produktfamilie:

    Leiterplattenzubehör

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Katalognummer Menge Info Anzahl der Kontakte
Katalognummer Menge Info Anzahl der Kontakte
1 Stück Messerleiste 24 + 7 -polig
1 Stück Federleiste 24 + 7 -polig
1 Stück Federleiste 24 + 7 -polig