Leiterkartengriff

Grafik für Leiterkartengriff in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24560-378
Zur Produktgruppe
  • Montage hinter Frontplatten
  • Für europacPRO, multipacPRO, ratiopacPRO, propacPRO und compacPRO
  • Ein- und Aushebefunktion
  • Beschriftungsmöglichkeit
  • Nach IEC 60297-3-102

    Beschreibung:

    PCB handle for board locking; for accessory type guide rails

    Hinweis:

  • Nur zusammen mit Führungsschienen "Zubehör" verwendbar
  • Leiterplattensicherung und Beschriftungsstreifen bitte separat bestellen
  • Mindestabstand der Führungsschiene 3 TE
  • Typ:

    Einzelkomponenten

    Beschreibung:

    Führungsschienen und Zubehör

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • Leiterplattenzubehör
  • Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Menge VPE 10 Stück
Farbe rot
Material PBT, UL 94 V-0
Pos. 1
Beschreibung Leiterplattengriff C
Beschreibung PBT, UL 94 V‐0, rot, Einsteck‐/Aushebefunktion mit Verbindung zur Leiterplattensicherung (auch Steckplatz 1), Montage direkt hinter der Frontplatte (oben und unten), Mindestabstand 3 TE

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 10 Leiterplattengriff, PBT, UL 94 V‐0, rot

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Beschriftungsstreifen, 1 Bogen (438 Stück) 60817-228 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list