Leiterplattensicherung

Grafik für Leiterplattensicherung in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24560-377
Zur Produktgruppe
  • Anwendung an oberer und unterer Modulschiene möglich
  • Auch ohne Leiterplattengriff einsetzbar
  • Auch am Steckplatz "1" einsetzbar
  • Zur Fixierung der Leiterplatte im Baugruppenträger oder 19"‐Gehäuse
  • Für europacPRO, multipacPRO, ratiopacPRO, propacPRO und compacPRO
  • Zur Fixierung der Leiterplatte

    Beschreibung:

    Leiterplattensicherung für Leiterplatten ohne Frontplatte; für Führungsschienen "Zubehör"

    Hinweis:

  • Leiterplattengriff bitte separat bestellen
  • Nur zusammen mit Führungschiene für Zubehör verwendbar
  • Mindestabstand zwischen den Führungschienen beim Einsatz der Leiterplattensicherung 3 TE
  • Nicht verwenbar bei den Gehäusen propac, compac, inpac
  • Typ:

    Individuelle Komponenten

    Beschreibung:

    Führungsschienen und Zubehör

    Produktfamilie:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • Leiterplattenzubehör
  • Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Menge VPE 10 Stück
Farbe rot
Material PBT, UL 94 V‐0
Beschreibung Leiterplattensicherung C

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 10 Leiterplattensicherung, PBT, UL 94 V‐0, rot

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Führungsschienen Zubehör Guide rails type, one-piece, "accessory" type
Artikel auf Projektliste setzen add item to project list