Interscale, 19'' Gehäuse, perforiert, Schrankmontage

Grafik für Interscale, 19'' Gehäuse, perforiert, Schrankmontage in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
  • Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt (in Bearbeitung, noch nicht freigegeben bei IEC)
  • Farbe (RAL 7016)
  • Schutzart IP 20
  • Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Material:

    Stahl

    Applikation:

    Schrankmontage

    Type:

    Gehäuse

    Kühlung:

    perforiert

    IP Protection:

    IP 20

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Breite mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE
221.0 444.0 1 1
310.0 444.0 1 1
221.0 444.0 2 2
310.0 444.0 2 2
221.0 444.0 3 3
310.0 444.0 3 3