EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, ungeschirmt, für Steckverbinder-Montage

Grafik für EuropacPRO Bausatz, Typ Flexible, ungeschirmt, für Steckverbinder-Mo in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Aluminium
  • Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F ("flexible"), 19"-Winkel ist tiefenvariabel
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Modulschienen hinten zur Steckverbindermontage (IEC 60603-2 / DIN 41612)
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
  • Modulschiene Typ "light"

    Hinweis:

    Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial

    Traglast:

    Bis 11 kg

    Schock/Vibration:

    < 2 g

    Design:

    EuropacPRO, Flexible

    EMV-Schirmung:

  • Ungeschirmt, Schirmung nachrüstbar
  • Ungeschirmt
  • Type:

    Baugruppenträger- Bausatz

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Tiefe D Tiefe D1 mm Beschreibung Höhe HE Breite TE
175.0 175.0 175 Leicht 3 84
235.0 235.0 175, 235 Leicht 3 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Leicht 3 84
355.0 355.0 175, 235, 295, 355 Leicht 3 84
175.0 175.0 175 Leicht 6 84
235.0 235.0 175, 235 Leicht 6 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Leicht 6 84
355.0 355.0 175, 235, 295, 340 Leicht 6 84