Filler-Module mit Pull-Griff-Mechanik

Grafik für Filler-Module mit Pull-Griff-Mechanik in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Blindplatten für Conventional, Cutaway Carrier und Hybrid Carrier
  • geschirmt

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Ausführung
Material
 
Katalognummer h mm Material Beschreibung Breite TE
Katalognummer h mm Material Beschreibung Breite TE
60.8 Aluminium Single Compact, 3 TE 3
60.8 Stahl, rostfrei Single Compact, 3 TE 3
60.8 Aluminium Single Mid‐size, 4 TE 4
60.8 Stahl, rostfrei Single Mid‐size, 4 TE 4
60.8 Aluminium Single Full‐size, 6 TE 6
60.8 Stahl, rostfrei Single Full‐size, 6 TE 6
135.8 Aluminium Double Compact, 3 TE 3
135.8 Aluminium Double Mid‐size, 4 TE 4
122.4 Stahl, rostfrei Double Mid‐size, 4 TE 4
135.8 Aluminium Double Full‐size, 6 TE 6
122.4 Stahl, rostfrei Double Full‐size, 6 TE 6