MultipacPRO, 19"-Kompletteinschub aus Stahlblech, Deck- und Bodenblech geschlossen

Grafik für MultipacPRO, 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Farben oder Abmessungen möglich
  • Kompletteinschub aus Stahlblech (AIZn beschichtet) mit Aluminium-Profil Frontplatte
  • Rückwand zur einfachen Bearbeitung abnehmbar
  • EMV-Schirmung ca. 20 dB(A) bei 1 GHz ohne zusätzliches Schirmmaterial; > 40 dB(A) bei 1 GHz mit optionaler EMV-Dichtung
  • Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-101

    Hinweis:

  • Weitere Ausführungen mit Stahlblechfrontplatte (Pizzabox) auf Anfrage
  • Einsatz von Teleskopschienen nicht möglich
  • Genormte Innenausbausätze nicht einsetzbar
  • EMC-Testbericht im Internet
  • Material:

    Stahl

    Kühlung:

    Nicht perforiert

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Tiefe mm h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm h mm Für Gehäusehöhe [HE] Höhe HE Breite TE
220.0 43.7 1 1 84
280.0 43.7 1 1 84
340.0 43.7 1 1 84
280.0 88.1 2 2 84
340.0 88.1 2 2 84