Inpac, 19"-Einschub

Grafik für Inpac, 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Erdungssatz optional
  • RAL 7030 Pulverbeschichtung, andere Farben verfügbar
  • Zum Ausbau mit 19"- Komponenten oder individuell mit Montageplatten
  • Drei Reihen Lüftungsschlitze im Boden für Lufteinlass
  • Aluminium mit Aluminium-Druckguss Front- und Rückrahmen
  • Schutzart IP 20 nach IEC 60529
  • Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-101
  • Schutzleiterverbindungen entsprechen: DIN EN 50178 / VDE 0160 DIN EN 60950 / VDE 0805 DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1 DIN EN 61010-1A2 / VDE 0411 Teil 1/A1
  • Modifikationen wie Ausbrüche oder Abmessungen möglich

    Hinweis:

  • Beim Ausbau von 19"-Komponenten beträgt der max. Einbauraum 75 TE
  • Im Lieferumfang sind Schrauben zur Befestigung der Rückwand und Frontplatte enthalten
  • Deck-/ Bodenblech mit anderen Farben lieferbar

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Tiefe (mm)
 
Katalognummer Höhe HE Tiefe D Breite TE h mm h1 h2
Katalognummer Höhe HE Tiefe D Breite TE h mm h1 h2
2 254.5 84 86.0 57.5 76.2
2 314.5 84 86.0 57.5 76.2
2 374.5 84 86.0 57.5 76.2
3 254.5 84 130.5 102.0 57.15
3 314.5 84 130.5 102.0 57.15
3 374.5 84 130.5 102.0 57.15
3 434.5 84 130.5 102.0 57.15
4 254.5 84 174.5 146.5 101.6
4 314.5 84 174.5 146.5 101.6
4 374.5 84 174.5 146.5 101.6
4 434.5 84 174.5 146.5 101.6
6 374.5 84 263.5 235.4 190.5
6 434.5 84 263.5 235.4 190.5