Montageplatte mit Lüftern (Interscale M)

Grafik für Montageplatte mit Lüftern in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Lüfter können einfach mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial an der Montageplatte befestigt werden
  • Befestigung im Gehäuse mit 4 beiliegenden Füßen
  • Montageplatte (4 mm erhöht) mit integriertem Lüfterhalter inklusive Lüftersatz für perforierte Gehäuseausführungen

    Produktfamilie:

    Interscale M

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Kühlung

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe mm
Breite HP
Ausführung
 
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen Höhe HE Anzahl der Lüfter
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen Höhe HE Anzahl der Lüfter
2 173.0 41.15 214.95 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20 1 2
3 217.45 41.15 214.95 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 303.85 310.35 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
3 217.45 41.15 392.75 399.25 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 392.75 399.25 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
3 217.45 41.15 437.2 443.7 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
5 306.35 41.15 437.2 443.7 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
1 173.0 85.6 214.95 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 214.95 221.45 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 303.85 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
1 217.45 85.6 392.75 399.25 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 392.75 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 85.6 437.2 443.7 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
2 306.35 85.6 437.2 443.7 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
1 217.45 130.05 303.85 310.35 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
1 217.45 130.05 392.75 399.25 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 392.75 399.25 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2
1 217.45 130.05 437.2 443.7 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
2 306.35 130.05 437.2 443.7 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2