Varistar MIL, geschirmt

Grafik für Varistar MIL, geschirmt in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Schrank (IP 55) für extreme Seismic und mobile Anforderungen (mit Schockabsorbern)
  • Gestestet nach MIL-STD-901D
  • Zweifach Schutz gegen Korrosion, verzinkt und pulverbeschichtet
  • 4 Schockdämpfer unten und 2 Schockdämpfer oben
  • EMC Schutz 60 db bei 1 GHz, 40 db bei 3 GHz (IEC 61587-3)
  • Rückwand horizontal geteilt, zum Einbau von z. B. Kabeldurchführungen

    Produktfamilie:

    Varistar

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12

    Schirmung:

    Ja

    Typ:

    Standschrank

    Traglast:

    400 kg/ 880 lb statisch

    Dynamische Traglast:

    150 kg dynamisch

    Zertifikation:

    MIL 901D

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Tiefe D Beschreibung Schirmdämpfung bei 1 GHz Höhe HE
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Menge Tiefe D Beschreibung Schirmdämpfung bei 1 GHz Höhe HE
800.0 1800.0 600.0 1 Stück 800.0 mit Drahtseil‐Schockdämpfern 60 dB 38
800.0 1800.0 600.0 - 800.0 mit Elastomer‐ Schockdämpfern 60 dB 38