19"-AC/DC Schaltregler, slimpower, 42W, single

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Breite nur 3 TE
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 85 – 254 VAC und 120 – 360 VDC
  • 1 Ausgangsspannung mit geringen Störungen (Low Emission < 10 mVPP)
  • Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb (aktivierbar)
  • Passiver Current Share Betrieb
  • Signalisierung: Ausgangsspannung OK

    Hinweis:

    Frontplatte bitte separat bestellen

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    1

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
5.0 6.0 30.0 SLE 105 3 3
12.0 3.5 42.0 SLE 112 3 3
15.0 2.8 42.0 SLE 115 3 3
24.0 1.7 41.0 SLE 124 3 3