19"-AC/DC Schaltregler, maxpower, 180 W, single

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
  • 1 Ausgangsspannung
  • Integrierte aktive Entkopplung für Redundanzbetrieb
  • Aktiver Current Share Bus (CSB)
  • Signalisierung: Ausgangsspannung OK
  • Wirkungsgrad bis 87 %

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    1

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
5.0 30.0 150.0 MAX 180-105 3 8
12.0 13.0 156.0 MAX 180-112 3 8
15.0 11.0 165.0 MAX 180-115 3 8
24.0 7.0 168.0 MAX 180-124 3 8