19"-AC/DC Schaltregler, maxpower 130 W, triple

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • 3 Ausgangsspannungen
  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
  • Signalisierung Ausgangsspannung OK

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    3

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Spannung 2
Strom
Spannung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
171.93 5.0 16.0 2.8 1.4 132.0 12.0 -12.0 SEG 312 3 12
171.93 5.0 16.0 2.2 1.1 132.0 15.0 -15.0 SEG 315 3 12