19"-AC/DC Schaltregler, maxpower, 100 W, dual

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
  • Hohe Leistungsdichte
  • Wirkungsgrad bis 80 %
  • 2 Ausgangsspannungen

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    2

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Spannung 1
Spannung 2
Strom
Spannung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Leistung W Spannung2 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Leistung W Spannung2 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
171.93 5.0 9.0 4.0 93.0 12.0 MAX 2512 3 8
171.93 5.0 9.0 2.0 93.0 24.0 MAX 2524 3 8
171.93 12.0 4.2 4.2 101.0 -12.0 MAX 212 3 8
171.93 15.0 3.4 3.4 102.0 -15.0 MAX 215 3 8