Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, ungeschirmt, für starren Aushebegriff

Grafik für Frontplatte, Vorderseite eloxiert und Rückseite leitfähig, unges in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Frontplatte, ungeschirmt
  • Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert

    Spezifikation:

    IEC 60297-3-101

    Material und Oberfläche:

    Al, Vorderseite eloxiert – Rückseite passiviert

    Griff:

  • Trapezform, Starr
  • AL-Profil
  • Montage:

    Schraubverbindung – Vorderseite

    EMV-Schirmung:

    Ungeschirmt

    Type:

    Individuelle Komponenten

    Typ:

    Frontplatten

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Breite HP
 
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE A mm Frontplattendicke mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE A mm Frontplattendicke mm Menge Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) B mm
3 128.4 3 14.9 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
3 128.4 4 19.98 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
3 128.4 5 25.06 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
3 128.4 6 30.14 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
3 128.4 7 35.22 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
3 128.4 8 40.3 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 25.4
3 128.4 10 50.46 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 35.56
3 128.4 12 60.62 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 45.72
6 261.8 3 14.9 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
6 261.8 4 19.98 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
6 261.8 5 25.06 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
6 261.8 6 30.14 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
6 261.8 8 40.3 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 25.4
6 261.8 7 35.22 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 -
6 261.8 10 50.46 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 35.56
6 261.8 12 60.62 2.5 1 Stück (LLG 5) 5 45.72